(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MLDO-30N
· สเปค: มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำและ คลองเลื่อย มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของตะกอน
· วัตถุ ที่จะวัด: DO-30N / ออกซิเจนละลายน้ำออกซิเจนในอากาศอุณหภูมิของน้ำ ML-30N / ความเข้มข้นของตะกอน
·หลักการวัด: DO-30N / วิธี อิเล็กโทรด กัลวานิก, ML-30N / วิธีการวัดแสงที่ส่งผ่านพัลส์อินฟราเรดใกล้
·วิธีการวัด: การวัดการจุ่มหน่วย เซนเซอร์
·ช่วงการวัด: ออกซิเจนละลาย / 0 - 20 มก. / ลิตร, ออกซิเจนในอากาศ / 0.0 - 30.0%, อุณหภูมิของน้ำ / 0 - 50 ℃, ความเข้มข้นของตะกอน / 0 - 19900 มก. / ลิตร
·โครงสร้างป้องกัน: การควบคุมฝุ่นโครงสร้างกันน้ำ (เทียบเท่า IP63) (หน่วยเครื่องมือวัด)
· วัสดุ แยกของเหลว เรซิ่น ABS กระจก ตัน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: N อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 4 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : DO-30N / 48 × 32 × 301.5 มม. ML-30N / 48 × 32 × 301 มม.
· อุปกรณ์เสริม: เคส เก็บของ, ภาชนะ วัด x 1 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1544-11 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำและ คลองเลื่อย มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของตะกอน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง