(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TRM2006A000T-Z
· เครื่องบันทึก เส้นประชนิดแถบกด 6 ตัว
·ประเภทอินพุต:เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟฟ้า 4-20 mA
· ระยะเวลา การวัด:100 มิลลิวินาที
·บ่งชี้ ความแม่นยำ:± 0.1% ± 1 หลัก
·จอแสดงผล:5.7 นิ้ว TFT LCD สี
· แรม ,หน่วยความจำ ภายใน:ประมาณ100MB
·สื่อบันทึก:SD Card (สูงสุด 2 GB), การ์ด SDHC (สูงสุด 32 GB)
· สัญญาณเตือน:4 ช่อง แต่ละ ช่อง
·ขนาด:150.0 × 207.8 × 144.0 มม. (รวมฝา เทอร์มินอลบล็อค )
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC85 - 264 V, 50/60 เฮิร์ตซ์
· สายพาวเวอร์:ประมาณ 2 ม. (ปลั๊ก 3P)
·น้ำหนัก:ประมาณ 1 กก
·กัน กันน้ำ กันฝุ่น:IP65 (ด้านหน้า)
· อุปกรณ์เสริม:ขายึดแผง, แผงกันน้ำด้านหน้า, ซอฟต์แวร์ (CD-ROM)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1456-01 ในชุด เครื่องบันทึก ไร้กระดาษ ( เครื่องบันทึก เส้นประชนิดแถบกด 6 ตัว)TRM2006A000T-Z
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง