• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Limit Stickers (Red)【10 Pieces Per Package】

Limit Stickers (Red)

These are stuck onto the dial face or crystal of a Series 2 dial indicator
(55.6mm or 57mm bezel diameter) to indicate tolerance limits.

Part Number
136420
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

3 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Color: red Material 10 pcs

Please check the type/dimensions/specifications of the part 136420 in the Limit Stickers (Red) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 136420 ในชุด Limit Stickers (Red)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)