1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร แบนชนิด A

FLAT A GRINDING WHEEL

หินเจียร แบนชนิด A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,262.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หินเจียร ใช้กันอย่างแพร่หลายมักไม่ใช้กับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและ เหล็กกล้า ไวต่อความร้อน

รหัสสินค้า
S010095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,262.86

FLAT A GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบแบน (หมายเลข 1) ขนาดความหยาบ(#) 46 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 305
ความหนา(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 25.4 ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 33

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S010095 ในชุด หินเจียร แบนชนิด A