(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การแลกเปลี่ยน ใบมีดลบคม ช่วยให้ตัว โฮลเดอร์ นี้สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางร่องต่างๆได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ของตัว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | MIND MIN (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H3 (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | ใบมีดลบคม | โบลท์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 35 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-351B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 35 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-352B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 50 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-501B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 50 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-502B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 70 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-701B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 70 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-702B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 100 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-1001C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 100 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-1002C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 150 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-1501C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 150 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-1502C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 35 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-351B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 35 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-352B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-501B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-501C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-502B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-502C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-701B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-701C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 4960664010295 | 643-4142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GVF-B | - | - | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือซ้าย | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-702C | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 35 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-351B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 35 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-352B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 50 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-501B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 70 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-701B | HH4 × 12 | ||
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 70 (25) | 20 | 25 | 20 | 8 | 21 | 125 | 30 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-702B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 100 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-1001C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 100 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-1002C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 150 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-1502C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 4960664010080 | 175-1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GVF-B | - | - | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 35 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-352B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 4960664010165 | 643-4312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GVF-B | - | - | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-501C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-502B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 50 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-502C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-701B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือขวา | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-701C | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 8 | 26 | 150 | 32 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-702B | HH4 × 12 | ||
฿ 9,108.82 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 (∞) | 8.1 (8.1) | สำหรับมือขวา | - | - | 70 (25) | 25 | 32 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 32 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R500 ถึง600-040C | SFR / L-702C | HH4 × 12 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การเซาะร่องผิวขอบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง