(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: S (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน)
·จำนวนลูกเตะมุม: 8
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
·การ การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดปานกลางถึงหนัก
รหัสสินค้า |
---|
SNMG120408PG-PR1535 |
SNMG120412PG-PR1535 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.50 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1 เคส 10 ชิ้น | ||
฿ 265.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1.2 | 1 เคส 10 ชิ้น |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 8 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดปานกลาง - หนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | วัสดุ | PR1535 | φd | 5.16 |
A | 12.7 | T | 4.76 | ด้ามจับ บังคับ | DSBN (R / L):-12, PSBN (R / L):-12, PSKN (R / L):-12, PSSN (R / L):-12, PSDNN:-12:DSKN (R / L) 12:- |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 เคส 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง