(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ค่าพิกัดความเผื่อมุมที่ปลายคือ 90° ± 1°
จุด มุม (θ) | 90 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)(มิลลิเมตร) | 6 | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 6 | มุม บิด(°) | 20 |
ความแม่นยำ ก้าน | h7 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 150 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 20 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-LS-NC-LDS-6X90 ในชุด เคลือบผิว TiN ชนิดก้านยาว TIN-LS-NC-LDS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง