• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Roughing, Short REES

Roughing, Short REES

[Specifications]
· With center holes for outer diameters of 6 mm or more.

Part Number
REES-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Blade diameter (D)(φ) 4 Blade length (ℓ)(mm) 10 work material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Number of flutes(sheet) 3 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Shank diameter (d)(mm) 6
Coating Non-Coated Overall Length (L)(mm) 55 Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°)
shank Straight

Please check the type/dimensions/specifications of the part REES-4 in the Roughing, Short REES series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REES-4 ในชุด Roughing, Short REES