2-flute, Corner C, Short CS-EDS

2-flute, Corner C, Short CS-EDS

[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Part Number
CS-EDS-6XC2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTorsion Angle (θ)
4 Day(s) or more 30

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Flute Diameter (D)(φ) 6 Work Material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper R Size(mm) 2
Flute Length (l)(mm) 12 Number of Flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Overall Length (L)(mm) 60 Link Diameter (d)(mm) 8 Coating Non-Coated
Tolerance 0~-0.03

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS-EDS-6XC2 in the 2-flute, Corner C, Short CS-EDS series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-EDS-6XC2 ในชุด 2-flute, Corner C, Short CS-EDS