(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีเมนต์ คาร์ไบด์ ใช้สำหรับ วัสดุ ใบมีดลบคม
ความยาว ใบมีดลบคม (มม.) 10
รัศมีมุม/ลูก (มม.) 1.25 มุม เดียว (°) 5
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ (มม.) 4.04 จำนวนฟัน (ชิ้น)2
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มม.) 6 ความยาวรวม (มม.) 45
รหัสสินค้า |
---|
MG-TPBDS-R1.25X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,973.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
มุมเดียว (θ)(ระดับ) | 5 | ชนิด | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม (l)(มิลลิเมตร) | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 45 |
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่(มิลลิเมตร) | 4.04 | รัศมีบอล(มิลลิเมตร) | 1.25 |
มุม บิด | 25° | วัสดุ ใบมีดลบคม | โลหะผสม คาร์ไบด์ | มุม เบี่ยงเบน ทรงเรียว ครึ่งหนึ่ง | ±5' |
การใช้งาน | แนะนำให้ใช้ระบบ Shrink Fit |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG-TPBDS-R1.25X5 ในชุด หัวกัด 2 ฟันแบบสั้น MG-TPBDS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง