(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
· แรงบิด เหมาะสมถูก คลองเลื่อย สำหรับการแตะแต่ละขนาด
·อุปกรณ์ความปลอดภัยอัตโนมัติใช้ คลัทช์ บอลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้นเพื่อความปลอดภัยและ ความทนทาน
·เกลียว ท่อเหล็ก สำหรับ TC2035 ขึ้นไปเป็นแบบ ล็อค ด้านข้าง
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท เครื่องมือ | ดอกต๊าปเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้(มิลลิเมตร) | M36 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป H1(มิลลิเมตร) | 85.0 | ความยาว ปลาย H3(มิลลิเมตร) | 50.0 | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด C2(มิลลิเมตร) | 70 |
เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ C3(มิลลิเมตร) | 46 | มวล(ก.) | 1,720 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC2035-M36 ในชุด TC ชนิด คอลเลท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง