1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถ้วยแห้ง [สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน]

ถ้วยแห้ง [สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,194.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้พันธะโลหะพิเศษสำหรับชั้นเพชรที่แข็งแกร่งและแรงเจียรที่คมเพื่อให้พื้นผิวเรียบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

รหัสสินค้า
2557200001
2557200003
2557200011
2557200012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)

฿ 5,194.02

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10515

฿ 7,304.69

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10515

฿ 8,209.27

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 12522

฿ 8,209.27

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 12522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนา(มิลลิเมตร) 7.0 ความสูงของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 4.5