1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดกลม ขดลวด เหล็กกล้า

FBK WHEEL BRUSHES

แปรงลวดกลม ขดลวด เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,363.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเลิศในการ การขัดเงา

รหัสสินค้า
WH024
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,363.35

FBK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 25 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 200
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3 คุณสมบัติ ใช้สำหรับกำจัด สนิม จากและ งานขัด ของผลิตภัณฑ์โลหะลบ แปรงทาสี จากโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง สายดิน การใช้งาน ใช้สำหรับการขึ้นรูปเสร็จสิ้นการหล่อโลหะ / ผลิตภัณฑ์ยางเผยให้เห็นเมล็ดไม้ของผลิตภัณฑ์ไม้