(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่เปียกหรือในสภาพแวดล้อมที่ชื้น / มัน ฯลฯ
· IPX5 [JIS C 0920 "Class"(ประเภท jetproof) สอดคล้องตามมาตรฐาน]
·หลอดไฟ เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว pt. เซนเซอร์ 1,000 Ω (Class A) ใช้สำหรับการวัดที่ งานละเอียด
·สามารถ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้
·พร้อมกับการแสดงค่าสูงสุด / นาทีการระงับการปิดอัตโนมัติการล็อคปุ่มและฟังก์ชันการแก้ไขอุณหภูมิ
·เปิดใช้งานการจัดการเวลาและอุณหภูมิด้วยฟังก์ชันนาฬิกาและเสียงกริ่ง
·จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่ ใส พร้อมตัวอักษรสูง 18 มม. (เพื่อลด ความเค้น ทำงาน)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ (เซนเซอร์) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -100 ถึง 400 | รายละเอียดประเภท | กดค้างไว้, แสดงสถานะแบตเตอรี่, แก้ไขอุณหภูมิ, นาฬิกา, ออด, ล็อค ปุ่มกด ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติ), เอาต์พุต ข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก 64 (W) × 154 (H) × 25.5 (D) มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมาและ เซนเซอร์); เซนเซอร์:φ3.0 X 100 มม. ความยาว สายไฟ:ประมาณ 1 ม. ประมาณ 150 ก | JAN Code | 4986702301941 | เซนเซอร์ | φ3 X 100 มม. ความยาว สายไฟ (ประมาณ 1 ม.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AA X 2 | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | อุณหภูมิ:ความชื้น 0 ถึง 50 ° C:80% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่ควรมีการควบแน่น) ความสูง 2,000 ม. หรือน้อยกว่าในอาคาร | มวล(ก.) | ประมาณ 150 |
การสุ่มตัวอย่าง | ประมาณ 0.5 วินาที | ความละเอียด | 0.1°C | อุปกรณ์เสริม | เซนเซอร์ (PT-01), สายรัด คอ, สาย สาย USB, ถ่าน ( ถ่าน ทดลอง), คู่มือการใช้งาน |
แสดง | ความสูงของตัวอักษร 18 มม | อุณหภูมิและความชื้น | อุณหภูมิ:ความชื้น -10 ถึง 50 ° C:80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | อายุแบตเตอรี่ | เวลาการใช้งานอย่างต่อเนื่องประมาณ 5,000 ชั่วโมง (พร้อม ถ่านอัลคาไลน์) |
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IPX5 (ชนิดป้องกันการระเบิด) | ความแม่นยำ | ±0.3 ℃ (-50.0 ถึง 200.0 ℃), ± 0.8 ℃ (-100.0 ถึง -50.1 ℃, 200.1 ถึง 400.0 ℃) | ฟังก์ชั่น บันทึกอุณหภูมิ | คู่มือ / แรม ,หน่วยความจำ (99 ชิ้น) สูงสุด / ค่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง