(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปิด / ปิด แม่เหล็ก ได้
·สำหรับการวัดแบบขีดเขียนหรือเป็นที่ โฮลเดอร์ สำหรับเหล็กเส้น แบบกลม
รูปทรง บล็อค | ประเภท V | ประเภทผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 70 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 73 |
สเปค | เส้นตั้งฉาก และความ ความขนาน 0.025 มม. / 100 มม | มวล(ก.) | 1700 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MV-70G ในชุด ตัว โฮลเดอร์ V พร้อม แม่เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง