(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED ชนิดปากกา
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • · ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ · ห้ามจ้องมองแสง LED โดยตรง
  • เริ่ม :
    ฿ 376.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
LU-101
LU-104
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้

฿ 376.00

LED FLASH LIGHT PEN SHAPED 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 819-3871

฿ 376.00

LED FLASH LIGHT PEN SHAPED 1 ชิ้น 1 วัน 819-3872

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทปากกา
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    12
  • ฟลักซ์ ทั้งหมด(LM)
    18
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    φ14× 114
  • มวล(ก.)
    40
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • อุปกรณ์เสริม
    คลิป ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
  • คุณสมบัติ
    กันฝุ่นและกันน้ำ (IP54)
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    2 × AAA ถ่าน อัลคาไลน์

รายละเอียดสินค้า

ไฟปากกาพกพาที่สะดวก พร้อมคลิปปากกาที่สะดวกต่อการนำติดตัว
[คุณสมบัติ]
· ไฟปากกา LED ป้องกันหยดน้ำ (IPX4)
· สามารถใช้ถ่าน Eneloop
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้ที่ไซต์งานที่มีแสงสว่าง

รหัสรุ่น
LU-101
LU-104
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้

฿ 376.00

LED FLASH LIGHT PEN SHAPED 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 819-3871

฿ 376.00

LED FLASH LIGHT PEN SHAPED 1 ชิ้น 1 วัน 819-3872

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

LU-101

    • Head Twist Switch
    • Dust Proof & Water Proof (IP54)
    • Pen Clip Included

    Product Information

    PEN CLIP

     
     

      Specification

      • LED type:1 × φ5mm white LED
      • Light Output:18lm
      • Battery type:2 ×AAA Alkaline Batteries
      • Run time : 12h
      • Lighting Technique:Wide Beam
      • Beam Distance:20m
      • Dust Proof & Water Proof  (IP54)
      • Impact Resistance:2m Drop
      • Size:φ14×114mm (φ0.55×4.49in)
      • Weight:40g (1.4 oz)
      • Accessory:Clip, 2 ×AAA Alkaline Batteries