(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MP-6039N2-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,390.00 ฿ 1,485.15 |
ALUMINUMPLATFORMTRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 หน่วย |
รถเข็น พลาสติกขนาดกะทัดรัดชนิดเงียบ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ลูกล้อ เงียบø75เพื่อลดเสียงรบกวน
·ล้อยางอีลาสโตเมอร์มีความยืดหยุ่นสูงเคลื่อนตัวเบาขึ้นและทิ้งรอยยางน้อยกว่าล้อยางแบบเดิม
· น้ำหนักเบา 3.9 กก. ช่วยลดภาระงานและยังง่ายต่อการพกพา (เคลื่อนย้าย)
·สามารถจัดเก็บที่ มือจับ ไว้ในตัวเครื่องช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ
·สามารถใช้เป็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ เมื่อเก็บ มือจับ ไม่อยู่
·การล็อคและปลดล็อคที่ มือจับ ทำได้ง่ายด้วย กลไก การ กลไก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งเอกสารในสำนักงาน ฯลฯสำหรับการทิ้งขยะ ฯลฯ ที่บ้าน
รหัสรุ่น |
---|
MP-6039N2-B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,390.00 ฿ 1,485.15 |
ALUMINUMPLATFORMTRUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
MP-6039N2-B ลักษณะภายนอก
รูปแบบสี
สเปค
วัสดุ
รหัสสินค้า | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ | สี | ยาว×กว้าง×สูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน | มวล/น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-6039N2-B | 100 | สีน้ำเงิน | 600 × 390 × 125 | 790 | 75 | KW-GJS, MP-6039NFB | 3.9 |
·เมื่อพับที่ มือจับ ลงเพื่อใช้งานหรือพกพาให้ ล็อค มือจับ ทุกครั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง