• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Calibrex Dispenser Calibrex (TM) 530 Capacity 1 - 10mL

Calibrex Dispenser Calibrex (TM) 530 Capacity 1 - 10mL

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 530.010
・Capacity (mL): 1 - 10
・Minimum variable capacity (mL): 0.2
・Standard mounting diameter: GL-45
・Material: Suction tube/FEP (fluorine resin), Valve, valve ball/ceramic, Valve spring/platinum-iridium, Valve plate/PTFE (poly tetrafluoroethylene), Barrel/borosilicate glass, Plunger/borosilicate glass (525 model), PFA coat glass (530 model), Body/ETFE (fluorine resin), Drain tube/FEP (fluorine resin), Cap/PP (Polypropylene)
・Accuracy: Maximum capacity setting < +/-0.6%
・Reproducibility: Maximum capacity setting <0.17% (1, 2, 5mL types), <0.1% (5, 10mL types)
・Autoclavable: 121℃
・Accessories: Suction tube (350mm), Drain tube, Conversion adapter (GL-32, GL-38, GL-40), Dispensing capacity adjustment knob

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : 3-7065-04
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)