ESD Shield Bag Shield Bag with Zipper 80 x 130 x 0.076

ESD Shield Bag Shield Bag with Zipper 80 x 130 x 0.076

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 758ST305
・Product name: Shield bag, with zipper
・Size (about mm): 80 x 130 x 0.076
・Material: Polyester, aluminum, PE (polyethylene)
・Light transmittance: 40%
・Surface resistance value: 10^12Ω or less/□
・Burst strength: Shield bag/340Ps/m2,
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・With zipper *The one that comes with adhesive seal is not sealed type
・Thickness: 0.076mm
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : 3-6923-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)