ESD Shield Bag (4-Layered Type) 130 x 200 x 0.076

ESD Shield Bag (4-Layered Type) 130 x 200 x 0.076

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 295ST1058
・Zipper: without
・Size (about mm): 130 x 200 x 0.076
・Material: 4-layered polyester, metal, polyester, PE (polyethylene)
・Light transmittance: 40%
・Surface resistance value: <10^12Ω
・Tensile strength: 32MPa/m2
・Electrostatic shielding performance: <30V
・Antistatic characteristics: <2 seconds
・Thickness: 0.076mm
・Quantity: 1 box (100 sheets)
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : 3-6920-04
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)