ESD Shield Bag (4-Layered Type) 50 x 80 x 0.076

ESD Shield Bag (4-Layered Type) 50 x 80 x 0.076

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 295ST1023
・Zipper: without
・Size (about mm): 50 x 80 x 0.076
・Material: 4-layered polyester, metal, polyester, PE (polyethylene)
・Light transmittance: 40%
・Surface resistance value: <10^12Ω
・Tensile strength: 32MPa/m2
・Electrostatic shielding performance: <30V
・Antistatic characteristics: <2 seconds
・Thickness: 0.076mm
・Quantity: 1 box (100 sheets)
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : 3-6920-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ