• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
ESD Shield Bag (5-Layered Type) Flat-Type 80 x 130 x 0.076

ESD Shield Bag (5-Layered Type) Flat-Type 80 x 130 x 0.076

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: 220ST038
・Specification: Flat-type
・Size (about mm): 80 x 130 x 0.076
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Material: Polyester, Aluminum, Polyethylene
・Light transmittance: 40%
・Surface resistance value: <10^12Ω
・Tensile strength: 47.5MPa/m2
・Electrostatic shielding performance: <30V
・Antistatic characteristics: <2 seconds
・MIL-PRF-81705E TYPEIIICLASS 2 conform
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Thickness: 0.076mm

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
5 Day(s) or more
-

Part Number : 3-6879-01
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)