(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6770-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 67,778.00 ฿ 54,222.40 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:BBH-1
· สเปค:ร้อน
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ (℃):อุณหภูมิห้อง +5 - 150
· ขนาดภายนอก:335 × 216 × 222 มม
·ขนาดห้อง:300 × 150 × 150 มม
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง:ประมาณ 7.5 กก
· การทำความร้อน และความเย็น:เครื่องทำความร้อน หุ้ม 705W
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ SPCC ถังน้ำ น้ำฝาปิด / สเตนเลส (SUS304)
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:8 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz พร้อมปลั๊กแปลง 2P <-> 3P
· การใช้พลังงาน:ประมาณ 750W
· กลไก ความปลอดภัย ฟิวส์ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน , bimetal ประเภทรีเซ็ตด้วยตนเอง
· * เนื่องจาก เครื่องจักร นี้ ใช้ สำหรับลูกปัดจึงไม่สามารถบรรจุของเหลวที่สัมผัสกับ ถังน้ำ น้ำได้
รหัสรุ่น |
---|
3-6770-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 67,778.00 ฿ 54,222.40 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง