1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ แผน EC 3 ตา 40 - 1,000 x

Asone product

กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ แผน EC 3 ตา 40 - 1,000 x
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72,166.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MP38T
·กำลังขยายทั้งหมด:40 - 1,000 x
· สเปค:3 ตา
· ระบบ ออปติคอล:ไม่ จำกัด การแก้ไขสีไกล (CCIS (R))
· เลนส์:10 ครั้ง (สนาม หมายเลข 20)
·การปรับโฟกัส:ระบบ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ / เล็กที่ไม่ได้ ระบบ
· เลนส์ใกล้วัตถุ:เลนส์ ไร้สีแผน EC 4x / NA0.1 · 10 x / Nก 0.25 · S40x / น.A 0.65 · S100x / NA1.25 (น้ำมัน)
·ประเภทกระบอก เลนส์:มุม เฉียง 30 °
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:55 - 75 มม
· สเตจ XY:ระยะการเคลื่อนย้าย / ซ้ายและขวา 76 มม. ความลึก 50 มม. เลื่อน 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ถือ
· พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง:100 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·คอนเดนเซอร์:Koehler ระบบไฟส่องสว่าง สำหรับ Abbe คลองเลื่อย NA1.25 (การแช่ น้ำมัน ) /0.90 (การทำให้แห้ง)
· ระบบไฟส่องสว่าง:ไฟ LED Koehler 3W
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 210 × 410 × 415 มม. สเตจ/ 175 x 140 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 7.2 กก
·ซีรี่ส์ใหม่ที่แนะนำให้รู้จักกับ กล้องจุลทรรศน์!สัมผัสความคมชัดและ ความละเอียด สูง!
·ที่ มือจับ ด้านซ้ายของ เลนส์ แผน EC ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเขียนได้ในขณะที่เคลื่อนย้าย สเตจการเคลือบผิว พื้นผิว สามารถทนต่อความเหนื่อยล้าในงานประจำได้

รหัสสินค้า
3-6692-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 72,166.00

฿ 67,352.53

Asone product 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6692-02 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ แผน EC 3 ตา 40 - 1,000 x