(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวควบคุม การไหลของ มวล 2 - 5SLM

ตัวควบคุม การไหลของ มวล 2 - 5SLM

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5560-08

รหัสรุ่น
3-5560-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 52,422.00

฿ 41,937.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MC-10RC-4VR2R4A0A0-08
· สเปค:เทียบเท่ากับ VCR 6.35 มม
· อัตราการไหล:2 - 5 สล
· ความแม่นยำ อัตราการไหล:+/- 1% FS(รับประกัน ความแม่นยำ ช่วง 15 ℃ - 35 ℃)
·ความเร็วในการตอบสนอง:1 วินาทีหรือน้อยกว่า (T98)
·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล:FS 2 - 100%
·ฟิตติ้ง:เทียบเท่า 1/4 (124 มม. หันหน้าเข้าหากัน)
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:127.4 × 38 × 130 มม
· * โปรดเลือกช่วงอัตราการไหลจากตารางรหัสอัตราการไหลเพื่อสั่งซื้อ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5560-08

รหัสรุ่น
3-5560-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 52,422.00

฿ 41,937.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1