(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TM-87
·จอแสดงผล: 3999 นับ LCD
·อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 2.5 / วินาที
· ฟังก์ชั่น กราฟแท่ง: มี
·ฟังก์ชั่น: การทดสอบไดโอด, การเก็บช่วง, การเก็บข้อมูล, แสงไฟ, การปิดอัตโนมัติ, การตรวจสอบความต่อเนื่อง, อัตราส่วนหน้าที่, ค่าสัมพัทธ์
·ขนาด: 88 × 48 × 163 มม
·น้ำหนัก: 280 กรัม
· CATIV600V, CATIII1000V การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·อุปกรณ์เสริม: กระเป๋าถือ, สายทดสอบ
·ช่วงการวัด
·▼แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: 0.1 - 400 mV / ± (0.5% rdg + 3dgt), 400 mV - 400 V / ± (0.5% rdg + 2dgt), 400 - 1,000 V / ± (1.0% rdg + 2dgt)
·▼แรงดันไฟฟ้า AC: 0.001 - 4 V / ± (1.3% rdg + 5dgt ภายใต้เงื่อนไข 50 - 501 Hz) 4 - 750 V / ± (1.5% rdg + 3dgt ภายใต้เงื่อนไข 50 - 501 Hz)
·กระแสไฟฟ้า: 0.1μA - 10 A / ± (1.0% + RDG 3dgt)
·กระแสไฟฟ้า AC: 0.1 - 4000μA± (1.2% RDG + 5dgt) ภายใต้เงื่อนไขของ 50 - 501 Hz), 4000μA - 10 A / ± (1.5% RDG + 5dgt ภายใต้เงื่อนไข 50 - 400 Hz), ± (2.0% rdg + 5dgt ภายใต้เงื่อนไข 400 - 501 Hz)
·▼ความต้านทาน: 0.1 - 400Ω / ± (1.0% rdg + 6dgt), 400Ω - 4kΩ / ± (0.8% rdg + 3dgt), 400kΩ - 4MΩ / ± (1.0% rdg + 3dgt), 40 - 40MΩ / ± (1.5 % rdg + 6dgt)
·▼ เครื่องวัดความถี่: 0.001 kHz - 40 MHz ± (0.1% rdg + 3dgt)
·▼ความ ความจุ: 0.1nF - 400μF± (2.0% rdg + 9dgt), 400μF - 40mF ± (5.0% rdg + 21dgt)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9496-02 ในชุด Digital Multimeter 3999 Count, LCD 2.5 / Sec พร้อม ฟังก์ชั่น Bar Graph
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง