(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เตาอบแห้งอุณหภูมิคงที่ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติ) EO-600V 150 L

เตาอบแห้งอุณหภูมิคงที่ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติ) EO-600V 150 L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9381-51

รหัสรุ่น
1-9381-51 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,170.00

฿ 56,936.00

Dryer 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EO-600V
·ความจุ (L):150
·ช่วงอุณหภูมิ:RT+20 - 300 ℃
·ช่วงการปรับอุณหภูมิ:RT+20 - 300 ℃
·เวลาที่มาถึงของอุณหภูมิสูงสุด:ประมาณ 90 นาที
·ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ *:25 ℃ (ที่ 300 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID, เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:พร้อม ฟังก์ชั่น โปรแกรมจับเวลาประเภทการพาความร้อนตามธรรมชาติ -> ตัวตั้งเวลา (ON timer, OFF timer, SV start, ON / OFF timer) ประเภทโปรแกรม air jacket natural Concection type -> ฟังก์ชั่น โปรแกรม 8 ขั้นตอนและ 4 รูปแบบ
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุปกรณ์ป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไปอย่างอิสระ (มีการตั้งค่าดิจิตอลอุณหภูมิการทำงาน) เบรกเกอร์ กระแสเกิน กลไก เบิร์นเอาต์ (เครื่องทำความร้อน จะดับเมื่อตัดการเชื่อมต่อ เซนเซอร์ )
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1400W
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· เซนเซอร์ ป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป:เทอร์โมคัปเปิล Class K
·มิติภายใน:600 × 500 × 5000 มม
· พิทช์ ชั้นวางจำนวนขั้นตอน:35 มม. 13 ขั้นตอน
· อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน:สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
·เปิดไอเสีย:φ32มม. x 2 ชิ้น
· ขนาดภายนอก:700 × 610 × 830 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 50 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz ความยาวสาย 2 ม. (ปลั๊ก 3P)
· พิกัดกระแสไฟฟ้า:14.5 ก
· พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:5 กก
· อุปกรณ์เสริม:ชั้นวางของ x 2 แผ่น, ราวกระดานชั้น x 2 ชุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9381-51

รหัสรุ่น
1-9381-51 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,170.00

฿ 56,936.00

Dryer 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1