(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-5468-51 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 147,344.00 ฿ 117,875.20 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 60 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LTB - 125α
·ประเภท:-30 ถึง +80
·ขนาด (มม.):180
·การตั้งค่าอุณหภูมิ ระบบ แสดงผล:ระบบ ป้อน กุญแจ (0.1 ℃), PV, SV จอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สเตจ
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม PID
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทาน (pt100ω)
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:± 1.0 ℃ (เงื่อนไขอาจแตกต่างกันไป)
· เครื่องทำความร้อน:1kW
· ขนาดภายนอก:250 × 435 × 630 มม
·ขนาดห้อง:136 × 239 × 150 มม
·มิติการเปิดที่มีประสิทธิภาพ:133 × 116 × 150 มม
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 4 ลิตร
· วัสดุ:ถังน้ำ น้ำ ขดลวด เย็น / สเตนเลส (SUS304)
·ประเภทของของเหลวที่ใช้:น้ำบริสุทธิ์น้ำจืด เอทิลีน ไกลคอลเอทิลแอลกอฮอล์
· สารทำความเย็น:R-404A
·ปั๊มหมุนเวียน:กระแสสูงสุด 9.6 ลิตร / นาที หัว สูงสุด 2.8 ม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด หมุนเวียน:φ11มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ปรับตัวφ9มม.)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีด จำกัด บนหรือล่าง, การป้องกันการลุกไหม้โดยไม่มีน้ำ, เซนเซอร์ ผิดปกติ, การตัดการเชื่อมต่อของ เครื่องทำความร้อน , ไฟฟ้ารั่ว / เบรกเกอร์ กระแสเกิน, รีเลย์ โอเวอร์โหลดของ เครื่องจักร แช่แข็ง)
·อินพุตภายนอก เอาต์พุต ภายนอก:เทอร์มินอล อินพุต เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (สำหรับ pt100), มิเตอร์วัดไฟ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ (1?5 V), เทอร์มินอล เอาต์พุต สัญญาณเตือน (DC12 - 17 V, 20 mA)
· ฟังก์ชั่น จับเวลา:1 นาที - 48 ชั่วโมง (หน่วย 1 นาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·การทำงานสูงสุด กระแสไฟฟ้า:14 ก
·น้ำหนัก:29 กก
· อุปกรณ์เสริม:หัวฉีด หมุนเวียนภายนอก x 2 ชิ้น อแดปเตอร์/ตัวแปลง เต้ารับ x 1 ชิ้น สายยาง ฉนวนกันความร้อน ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ8มม. x 1 ม.) x 2 ชิ้น
· * เครื่องจักร แช่แข็งไม่ทำงานที่อุณหภูมิของเหลว 40 ℃ขึ้นไป
· * โปรดหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมิสูง (ใกล้ 80 ℃)
· * ประสิทธิภาพของปั๊มหมุนเวียนคือ ค่า เมื่อใช้ปั๊มเดี่ยว
รหัสรุ่น |
---|
1-5468-51 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 147,344.00 ฿ 117,875.20 |
INCUBATORS AND DRYERS | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง