(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click
Hot Plate (NINOS) ND-1A 350℃ 170 x 170mm

Hot Plate (NINOS) ND-1A 350℃ 170 x 170mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s)

【Product Specifications】
・Model number: ND-1A
・Highest temperature (℃): 350
・Plate size (mm): 170 x 170
・Plate size (mm): 170 x 170
・Temperature settings range: Room temperature +10 - 350℃
・Temperature settings: Digital input type
・Temperature distribution width: 4℃ (*temperature distribution width is indoor environment 25℃ (no wind, no load, using internal sensor), Reference value when setting to 200℃. )
・Temperature control system: Microcomputer type PID control system, ON/OFF control system
・Temperature display system: LCD digital display (setting/measurement temperature simultaneous display, heater output bar graph display)
・Internal temperature sensor: K class thermocouple
・Safety device: Self-diagnosis function (Upper or lower limit temperature abnormality detection, heater abnormality detection, sensor abnormality detection), abnormal heating preventive device (thermostat), overcurrent fuse
・Heater capacity: 680W
・Additional function: Timer function: Setting range/1 minute - 99 hours 59 minutes (1 minute unit), Program function: Number of steps/maximum 8 steps, repeat times/maximum 9999 times, Setting resolution/temperature 0.1℃, time 1 minute, Communication function: PC output (USB), External temperature sensor supported, Upper or lower limit temperature alarm, Alarm signal output, Settings value memory function, Key lock function, Auto-tuning function
・Top board material: Aluminum (ceramic coating)
・Size: 240 x 280 x 101mm
・Power supply: 100VAC 50/60Hz
・Power cord length: Approx 2m
・Plug shape: Put images of shape
・*Demonstration equipment 1-4601-31, 32, 41, 42 are available.

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
11 Day(s)
-

Part Number : 1-4601-31
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ