(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่นทำความร้อน (NINOS) NA-2A 350 ℃ 250 x 250 mm

แผ่นทำความร้อน (NINOS) NA-2A 350 ℃ 250 x 250 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4600-32

  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    1000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    320×360×101mm
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    ประเภทการไล่ระดับ อนาล็อก (ความกว้าง สเกลวัด 50°C)
  • ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ
    4°C (เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และการตั้งค่าอุณหภูมิคือ 200°C)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (NINOS) 350°C 250×250mm
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    NA-2A
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    250×250
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    วิธี อุปกรณ์ควบคุม สัดส่วนชนิด ไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 350°C
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อะลูมิเนียม (การเคลือบผิว เซรามิก)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    350
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต)/กระแสเกิน
รหัสรุ่น
1-4600-32 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 30,713.00

฿ 24,570.40

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    1000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    320×360×101mm
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    ประเภทการไล่ระดับ อนาล็อก (ความกว้าง สเกลวัด 50°C)
  • ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ
    4°C (เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และการตั้งค่าอุณหภูมิคือ 200°C)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (NINOS) 350°C 250×250mm
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    NA-2A
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    250×250
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    วิธี อุปกรณ์ควบคุม สัดส่วนชนิด ไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 350°C
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อะลูมิเนียม (การเคลือบผิว เซรามิก)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    350
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต)/กระแสเกิน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:NA-2A
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):350
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):250 x 250
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):250 x 250
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +10 - 350 ℃
·การตั้งค่าอุณหภูมิ:วิธี สเกลวัด อนาล็อก (ความกว้างของ สเกลวัด 50 ℃)
·ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิ:4 ℃ (* ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิคือสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 25 ℃ (ไม่มีลมไม่มี โหลดไฟฟ้า โดยใช้ เซนเซอร์ ภายใน) ค่าอ้างอิง เมื่อตั้งค่าเป็น 200 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ระบบ อุปกรณ์ควบคุม สัดส่วนประเภทไมโครคอมพิวเตอร์
· ระบบ แสดงอุณหภูมิ:?
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต) กระแสเกิน
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1000W
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:?
· วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียม ( การเคลือบผิว เซรามิก )
·ขนาด:320 × 360 × 101 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:ประมาณ 2 ม
· รูปทรง ปลั๊ก:ใส่รูปภาพของ รูปทรง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4600-32

  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    1000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    320×360×101mm
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    ประเภทการไล่ระดับ อนาล็อก (ความกว้าง สเกลวัด 50°C)
  • ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ
    4°C (เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และการตั้งค่าอุณหภูมิคือ 200°C)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (NINOS) 350°C 250×250mm
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    NA-2A
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    250×250
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    วิธี อุปกรณ์ควบคุม สัดส่วนชนิด ไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 350°C
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อะลูมิเนียม (การเคลือบผิว เซรามิก)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    350
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต)/กระแสเกิน
รหัสรุ่น
1-4600-32 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 30,713.00

฿ 24,570.40

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1