(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:1.5 ม. (เปื้อนด้วยตัวเลขสีแดง JIS)
·ขนาด (มม.):1565 × 40 × 2.0
· สเกลวัด:บน / 1 พิทช์ (15 ซม. - 1 เมตร) แต่ไม่เกิน 10 ซม. 0.5 พิทช์ ๆ 1 พิทช์ (จาก 1.5 เมตร) ลด / 0.5 พิทช์ (15 ซม. - 1 เมตร) 1 พิทช์ (จาก 1.5 เมตร )
·พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน แปลงนิ้ว (หลัง) (15 ซม. - 1 ม. เท่านั้น)
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS ( เกรด)
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 0-1500 | การไล่ระดับสเกลวัดที่ระดับล่าง(มิลลิเมตร) | 1 | การไล่ระดับสเกลวัดที่ระดับบน(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
JIS | เกรด JIS1 | ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง เครื่องมือวัด |
รายละเอียด | อื่น ๆ มี พิทช์ 1 มม. ต่ำกว่า: พิทช์ 1 มม | หมายเลขชิ้นส่วน | 1.5m | ขนาด (มม.) | 1565×40×2.0 |
สเกลวัด | บน: พิทช์ 0.5 มม. สูงสุด 10 ซม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง