• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Scale 60cm

Scale 60cm

【Product Specifications】
・Model number: 60cm (stain with red numbers JIS)
・Size (mm): 640 x 30 x 1.2
・Scale: Upper/1mm pitch (15cm - 1m), up to 10cm 0.5mm pitch other 1mm pitch (from 1.5m), Lower/0.5mm pitch (15cm - 1m), 1mm pitch (from 1.5m)
・With inch conversion table (back) (15cm - 1m only)
・JIS standard product (first grade)

Part Number
3-7359-03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-7359-03 in the Scale 60cm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-7359-03 ในชุด Scale 60cm