• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Scale 15cm

Scale 15cm

【Product Specifications】
・Model number: 15cm (stain with red numbers JIS)
・Size (mm): 175 x 15 x 0.5
・Scale: Upper/1mm pitch (15cm - 1m), up to 10cm 0.5mm pitch other 1mm pitch (from 1.5m), Lower/0.5mm pitch (15cm - 1m), 1mm pitch (from 1.5m)
・With inch conversion table (back) (15cm - 1m only)
・JIS standard product (first grade)

Part Number
3-7359-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-7359-01 in the Scale 15cm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-7359-01 ในชุด Scale 15cm