(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:L1 - L4 คลองเลื่อย
·ช่วง ความหนืด (mpa · s):15 -2000000
· วัสดุ:สเตนเลส (SUS316L)
·ความจุตัวอย่าง:600 มล
·พร้อม เคส เก็บของ
·ช่วงการวัด (mpa · s):L-1/15 - 20000, L-2/50 - 100000, L-3/200 - 400000, L-4 / 1,000 -2000000
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-7126-01 ในชุด คลองเลื่อย แกนหมุน สำหรับ เครื่องวัดความหนืด (Lamy ไหล) L1 - L4 คลองเลื่อย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง