(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-7116-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 32,119.31 ฿ 22,216.93 |
GLASSEQUIPMENT/APPARATUS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:211918803
·ความจุ (มล.):15
·ตัวเครื่อง x สูง (mm):φ255 x 500
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน บน (มม.):φ70
· วัสดุ:DURAN (R) (แก้วบอโลซิลิเกต)
·ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน:33 x 10 ^ -7 ℃ (20 - 300 ℃)
· USP (USเป็นทางการ) สอดคล้องตามมาตรฐาน
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (121 ℃)
รหัสรุ่น |
---|
3-7116-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 32,119.31 ฿ 22,216.93 |
GLASSEQUIPMENT/APPARATUS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง