(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Micropet single ช่อง ความจุตัวแปรขั้นต่ำ5μl ความแม่นยำ ± 2.0% การทำซ้ำ≦ 0.7%

Micropet single ช่อง ความจุตัวแปรขั้นต่ำ5μl ความแม่นยำ ± 2.0% การทำซ้ำ≦ 0.7%

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7026-08

  • ความแม่นยำ(%)
    ±2.0
  • สเปค
    มาพร้อม เครื่องมือ งานซ่อมบำรุง
  • ช่วงความจุ
    100-1000μL
  • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
    มี (เฉพาะ หัว /121°C เป็นเวลา 20 นาที)
  • การทำสำเนาได้(%)
    ≤ 0.7
  • ความจุตัวแปรขั้นต่ำ(μL)
    5
รหัสรุ่น
3-7026-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,625.00

฿ 2,900.00

BURETTES/PIPETTES/SYRINGES 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความแม่นยำ(%)
    ±2.0
  • สเปค
    มาพร้อม เครื่องมือ งานซ่อมบำรุง
  • ช่วงความจุ
    100-1000μL
  • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
    มี (เฉพาะ หัว /121°C เป็นเวลา 20 นาที)
  • การทำสำเนาได้(%)
    ≤ 0.7
  • ความจุตัวแปรขั้นต่ำ(μL)
    5

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:100 - 1,000 ไมโครลิตร
·ความจุตัวแปรขั้นต่ำ (μL):5
· ความแม่นยำ (%):+/- 2.0
·ความสามารถในการทำซ้ำ (%):≦ 0.7
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (เฉพาะส่วน หัว / 121 ℃ 20 นาที)
·ด้วย เครื่องมือ งานซ่อมบำรุง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7026-08

  • ความแม่นยำ(%)
    ±2.0
  • สเปค
    มาพร้อม เครื่องมือ งานซ่อมบำรุง
  • ช่วงความจุ
    100-1000μL
  • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
    มี (เฉพาะ หัว /121°C เป็นเวลา 20 นาที)
  • การทำสำเนาได้(%)
    ≤ 0.7
  • ความจุตัวแปรขั้นต่ำ(μL)
    5
รหัสรุ่น
3-7026-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,625.00

฿ 2,900.00

BURETTES/PIPETTES/SYRINGES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1