(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6763-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 71,486.00 ฿ 66,717.88 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EMT-900
·กว้าง x ลึก x สูง (มม.):900 × 600 × 645 - 1245
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):27
·แผงด้านบน:ขนาด / 900 x 600 มม. วัสดุ / วัสดุ เมลามีน ป้องกันแบคทีเรีย ( ทำจากไม้) ขอบนุ่มโดยรอบ
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:40 กก. ( โหลดไฟฟ้า เท่ากัน)
· สวิตช์ ขึ้นและลง:ด้านหลังของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ในระยะเอื้อมถึง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 1.5 A
· ลูกล้อ:φ100มิลลิเมตร (กับ 4- สต็อปเปอร์ ล้อ)
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขึ้นและลง:650 มม. (เวลาขึ้นหรือลง 18 วินาที)
· ระบบ:อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ มอเตอร์ ไม่ใช้แปรงถ่าน DC ( กระบอกสูบ แห้ง)
· ค่า เสียง:ประมาณ 58 dB
· อุปกรณ์เสริม:ปลั๊กพ่วง 2P 3 พอร์ต (1 พอร์ตเชื่อมต่อ ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง แบบอยู่กับที่)
รหัสรุ่น |
---|
3-6763-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 71,486.00 ฿ 66,717.88 |
LABORATORY TABLES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง