(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DSO3100E
· เครื่องวัดความถี่ (mhz):100
·อัตราตัวอย่าง (GS / s):1
· อนาล็อก จำนวนช่อง:2
·บันทึกความยาว:1 ล้านคะแนน
· เวลาพัลส์ขึ้น:≦ 3.5ns
· ความละเอียด แกน แนวตั้ง:8 บิต
·ช่วงความไวอินพุต แกน แนวตั้ง:2 mV / div - 10 V / div
· DC เพิ่มขึ้น ความแม่นยำ:+/- 3%
· อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต:1MΩ± 2%, 15pF ± 3pF
·การคำนวณรูปคลื่น:+ · - · x ·÷
·ฟังก์ชันเลขคณิต:FFT
·การวัดเคอร์เซอร์:⊿V, ⊿T
·การวัดอัตโนมัติ:PP, ค่า เฉลี่ย, RMS, เครื่องวัดความถี่, รอบ, ค่า สูงสุด, ค่าต่ำสุด, เวลาพัลส์ขึ้น, เวลาพัลส์ตก, ความล่าช้า, + ความกว้าง, - ความกว้าง, หน้าที่ ฯลฯ
·ประเภททริกเกอร์:ขอบ ความกว้างของลูกคลื่น วิดีโอความชัน ฯลฯ
· โหมด ทริกเกอร์:อัตโนมัติ, ปกติ, เดี่ยว
· อินเตอร์เฟซ:USB, LAN
·ขนาด:348 × 78 × 170 มม
·น้ำหนัก:1.5 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· * มีอุปกรณ์สาธิต
· * อัตราตัวอย่างคือ ค่า ของ ช่อง เดียว
แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่(เมกะเฮิรตซ์) | 100 | อินเตอร์เฟซ | USB, LAN | มิติ(mm) | 348×78×170 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | DSO3100E | จำนวนช่อง | 2ช | ความละเอียด แนวตั้ง(นิดหน่อย) | 8 |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 1500 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | อนาล็อก/ดิจิตอล | ดิจิทตอล |
ขนาดการแสดงผล | ประเภทที่ 8 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100V | อุปกรณ์เสริม | โพ โพรบวัด ซีดีรอม ( ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร ) สายพาวเวอร์ สาย USB คู่มือฉบับย่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6700-02 ในชุด อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า เก็บข้อมูลดิจิตอล 100mhz
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง