1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ LED Plan 3 ตา 40 - 1,000 x

Asone product

กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ LED Plan 3 ตา 40 - 1,000 x
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,247.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LRM18T
·กำลังขยายรวม: 40 - 1,000 x
·สเปค: 3 ตา
· เลนส์: 10 เท่า (สนาม หมายเลข 18)
· เลนส์ใกล้วัตถุ: 4 x /NA0.1 · 10 x /NA0.25 · S40 x /NA0.65 · S100 x /NA1.25 (น้ำมัน)
·ประเภทกระบอก เลนส์ : มุม 45 °
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา: 54 - 76 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง : 100 - 240 V 50/60 Hz
·คอนเดนเซอร์: คลองเลื่อย Abbe (N. A 1.25)
· ระบบไฟส่องสว่าง: ไฟ LED:
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 235 × 151 × 362 มม., สเตจ/ 143 x 120 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 5 กก
·คะแนน: ชาร์จได้ 500 ครั้งในเซลล์ นิกเกิล ไฮโดรเจน ใช้งานได้ 20,000 ชั่วโมงหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม สามารถชาร์จ ตลับลูกปืนเม็ดกลม นำมาใช้ การออกแบบ มือจับ ความทนทาน เหมาะสำหรับพกพาใช้งานได้แม้ในที่ที่ไม่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รหัสสินค้า
3-6689-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,247.00

฿ 46,597.60

Asone product 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขชิ้นส่วน LRM18T รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท กล้องส่องทางไกล 40-1000 × น้ำหนัก (กิโลกรัม) ประมาณ 5 กก
กำลังขยายทั้งหมด 40 ถึง 1,000 × แว่นตา 10 ครั้ง (จำนวนช่องมอง 18) เลนส์ใกล้วัตถุ 4 × /N.A.0.1·10 × /N.A.0.25·S40 × /N.A.0.65·S100 × /N.A.1.25 (น้ำมัน)
ประเภทกระบอก เลนส์ มุม แบบเอียงได้° ช่วงการปรับระหว่างตา 54 ถึง 76 มม ระบบไฟส่องสว่าง ไฟ LED
ตัวเก็บประจุ ประเภทแอ๊บ (N.A1.25) ขนาด (มม.) ตัวเครื่อง หลัก /235 × 151 × 362 มม., สเตจ/143 × 120 มม. สเปค กล้องสามตา
พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง 100 ถึง 240 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6689-02 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ ชีวภาพพร้อม เลนส์ LED Plan 3 ตา 40 - 1,000 x