(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6656-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 77,110.00 ฿ 71,966.76 |
ANIMAL/PLANT-TESTING-RELATED | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : FCI-280GEC
· สเปค: สี ยึดอยู่กับที่ (สีม่วง)
· มิติ ห้องด้านใน (มม.): 329 × 219 × 369
· สเปค แสง: แถบ LED
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
· ขนาดภายนอก: 420 × 413 × 485 มม
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: 10 - 45 ℃
·คะแนน: อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (อุณหภูมิต่ำถึงอุณหภูมิสูง) สามารถใช้ได้ตามชนิดและ กระบวนการแปรรูป พัฒนาของ โรงงาน
รหัสรุ่น |
---|
3-6656-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 77,110.00 ฿ 71,966.76 |
ANIMAL/PLANT-TESTING-RELATED | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง