(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6609-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 920.58 ฿ 505.03 |
FLUORINE RESIN & SEALING TAPE | 1 ชิ้น | 5 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:AFT1319
·ขนาด (มม.):19 มม. x 10 ม
·ความลึก (มม.):0.13
· วัสดุ:วัสดุฐาน/ ฟิล์ม PTFE (poly tetrafluoroethylene) กาว/ ซิลิคอน
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:200 ℃
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย กาว:2.5 N / 10 mm
· ความทนต่อแรงดึง:40 นิวตัน / 10 มม
รหัสรุ่น |
---|
3-6609-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 920.58 ฿ 505.03 |
FLUORINE RESIN & SEALING TAPE | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง