(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6514-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 31,275.00 ฿ 25,020.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DSHS-1N
·ประเภท:ดิจิทัล
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):100 - 1500
·ความสามารถในการกวน:ถึง 20 L
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียมหล่อ ขึ้นรูป กระดาน ด้านบน / แก้ว เซรามิก
·จอแสดงผล:จอแอลซีดี
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง - 500 ℃
·ขนาดของ ตัวเครื่อง:248 × 341 × 135 มม
·ขนาด กระดาน บน:184 x 184 มม
·การตั้งค่าความเร็วในการหมุน:หน่วย 10 รอบต่อนาที
· ความแม่นยำ แสดงความเร็วในการหมุน:± 10 รอบต่อนาที
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:บันทึกอุณหภูมิความเร็วในการหมุนโดยใช้ SD Card และ ฟังก์ชั่น ตั้งเวลาอัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
รหัสรุ่น |
---|
3-6514-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 31,275.00 ฿ 25,020.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง