Mobile Storage Cart 3 Sages 610 x 370 x 885 (Including Drawer, Guard Frame, Handle)

Mobile Storage Cart 3 Sages 610 x 370 x 885 (Including Drawer, Guard Frame, Handle)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: MSO11J
・Number of stages: 3 stages
・Drawer/guard frame: Yes/yes
・Size (mm): 610 x 370 x 885
・Shelf board spacing (mm) ((upper stage/lower stage): 187/280
・Weight (kg): 7.6
・Material: Baking tray, shelf board/PP (polypropylene), Strut/ABS resin
・Shelf board effective size: 444 x 325mm
・Internal dimensions of drawers: 395 x 220 x 89mm
・Caster: φ75mm made of elastomer (two wheels, 2 wheels with stoppers)
・Withstand load: 50kg/stage
・Assembling type
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : 3-6497-07
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)