Mobile Storage Cart 2 Stages 610 x 370 x 897 (With Guard Frame And Handle)

Mobile Storage Cart 2 Stages 610 x 370 x 897 (With Guard Frame And Handle)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: MSO11G
・Number of stages: 2 stages
・Drawer/guard frame: None/yes
・Size (mm): 610 x 370 x 897
・Shelf board spacing (mm) ((upper stage/lower stage): 547
・Weight (kg): 5.2
・Material: Baking tray, shelf board/PP (polypropylene), Strut/ABS resin
・Shelf board effective size: 444 x 325mm
・Internal dimensions of drawers: 395 x 220 x 89mm
・Caster: φ75mm made of elastomer (two wheels, 2 wheels with stoppers)
・Withstand load: 50kg/stage
・Assembling type
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
5 Day(s) or more
-

Part Number : 3-6497-05
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ