(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ASSC500
·ช่วงการวัด (%):0.0 - 5.0
· ความแม่นยำ:1.0 - 2.0% / ± 0.1%, 2.1 - 3.0% / ± 0.2%, 3.1 - 5.0% / ± 0.3%
· ความละเอียด:0.1%
·วิธีการวัด:วิธี การนำไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น:การแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ CR2032 x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:32 × 168 × 18 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 42 g
· สเปค กันน้ำ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6450-01 ในชุด Salinometer ดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง