(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงนิ้วชนิดไนไตร ไร้แป้ง ปลายนิ้วม้วน S【1,440 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ถุงนิ้วชนิดไนไตร ไร้แป้ง ปลายนิ้วม้วน S

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6395-03

  • สเปค
    [IKOU] ลายนูนไมโคร
  • ขนาด
    S
  • รุ่น
    ม้วน
  • รายละเอียด
    ไม่ใช่แป้ง
  • ความหนา
    0.11mm
  • ปริมาณต่อ เคส
    1,440 ชิ้น / ใบ × 20 ใบ * ราคาต่อ 1 ใบ
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10⁹ ถึง 11 Ω / □
  • วัสดุ
    NBR (ยางไนไตรล์)
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 1,440 ชิ้น)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ความยาว (มม.)
    ø 15×65
รหัสรุ่น
3-6395-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,204.00

฿ 3,363.20

FINGERSTALLS 1 แพ็ค

1,440 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    ลายนูนไมโคร
  • ขนาด
    S
  • รุ่น
    ม้วน
  • รายละเอียด
    ไม่ใช่แป้ง
  • ความหนา
    0.11mm
  • ปริมาณต่อ เคส
    1,440 ชิ้น / ใบ × 20 ใบ * ราคาต่อ 1 ใบ
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10⁹ ถึง 11 Ω / □
  • วัสดุ
    NBR (ยางไนไตรล์)
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 1,440 ชิ้น)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ความยาว (มม.)
    ø 15×65

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท:ม้วน
·ขนาด:S
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x ยาว (มม.):φ15 x 65
· วัสดุ:NBR (ยางไนไตรล์)
· ความหนาของผนัง:0.11 มม
·การประมวลผลไมโครนูน
·ไม่ใช่แป้ง
· ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว:10 ^ 9 ถึง11Ω / □
·ปริมาณ:1 แพ็คเกจ (1440 ชิ้น)
·จำนวนต่อกล่อง:1440 / ถุง x 20 ถุง
· * เป็นราคา 1 แพ็ค
· * 3-6396-02 สามารถใช้ได้สำหรับตัวอย่าง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6395-03

  • สเปค
    [IKOU] ลายนูนไมโคร
  • ขนาด
    S
  • รุ่น
    ม้วน
  • รายละเอียด
    ไม่ใช่แป้ง
  • ความหนา
    0.11mm
  • ปริมาณต่อ เคส
    1,440 ชิ้น / ใบ × 20 ใบ * ราคาต่อ 1 ใบ
  • ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10⁹ ถึง 11 Ω / □
  • วัสดุ
    NBR (ยางไนไตรล์)
  • จำนวน
    1 ถุง (รวม 1,440 ชิ้น)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ความยาว (มม.)
    ø 15×65
รหัสรุ่น
3-6395-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,204.00

฿ 3,363.20

FINGERSTALLS 1 แพ็ค

1,440 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1