(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขนมพายนำไฟฟ้าชนิดไม่แข็งตัว 1 กก

ขนมพายนำไฟฟ้าชนิดไม่แข็งตัว 1 กก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5524-02

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สารทำปฏิกริยา ซ่อมโลหะ
  • จำนวน
    1 กก
  • สี
    สีเทาน้ำตาล
  • ความต้านทาน พื้นผิว
    0.5Ω/ตร.ม. หรือน้อยกว่า
  • ส่วนประกอบ
    สาร น้ำยาประสาน/ เรซิ่น โอเลฟินพิเศษ , สารตัวเติมโลหะ / ทองแดง เคลือบเงิน
  • ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า
    0.05Ω·cm
  • อุณหภูมิทนความร้อน
    200°C (แต่ยังมีความอ่อนลงอยู่บ้าง)
  • ค่าความต้านทาน
    0.2Ω หรือน้อยกว่า
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    CPT-1211ND-1000
  • วัสดุ รองรับการใช้งาน
    พลาสติกและโลหะทั่วไป
รหัสรุ่น
3-5524-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 32,302.00

฿ 25,841.60

SIMPLE REPAIR AGENTS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สารทำปฏิกริยา ซ่อมโลหะ
  • จำนวน
    1 กก
  • สี
    สีเทาน้ำตาล
  • ความต้านทาน พื้นผิว
    0.5Ω/ตร.ม. หรือน้อยกว่า
  • ส่วนประกอบ
    สาร น้ำยาประสาน/ เรซิ่น โอเลฟินพิเศษ , สารตัวเติมโลหะ / ทองแดง เคลือบเงิน
  • ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า
    0.05Ω·cm
  • อุณหภูมิทนความร้อน
    200°C (แต่ยังมีความอ่อนลงอยู่บ้าง)
  • ค่าความต้านทาน
    0.2Ω หรือน้อยกว่า
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    CPT-1211ND-1000
  • วัสดุ รองรับการใช้งาน
    พลาสติกและโลหะทั่วไป

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CPT-1211ND-1000
·ความจุ:1 กก
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:พลาสติก / โลหะทั่วไปโดยทั่วไป
·ส่วนประกอบ:น้ำยาประสาน/ เรซิ่น โอเลฟินพิเศษฟิลเลอร์โลหะ / ทองแดง เคลือบเงิน
· ค่า ความต้านทาน:0.2Ωหรือน้อยกว่า
·ความต้านทาน พื้นผิว:0.5Ω / sq หรือน้อยกว่า
·ความต้านทานต่อปริมาตร:0.05Ω·ซม
· สี:สีน้ำตาลแอช
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:200 ℃ (อาจอ่อนลง)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5524-02

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สารทำปฏิกริยา ซ่อมโลหะ
  • จำนวน
    1 กก
  • สี
    สีเทาน้ำตาล
  • ความต้านทาน พื้นผิว
    0.5Ω/ตร.ม. หรือน้อยกว่า
  • ส่วนประกอบ
    สาร น้ำยาประสาน/ เรซิ่น โอเลฟินพิเศษ , สารตัวเติมโลหะ / ทองแดง เคลือบเงิน
  • ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า
    0.05Ω·cm
  • อุณหภูมิทนความร้อน
    200°C (แต่ยังมีความอ่อนลงอยู่บ้าง)
  • ค่าความต้านทาน
    0.2Ω หรือน้อยกว่า
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    CPT-1211ND-1000
  • วัสดุ รองรับการใช้งาน
    พลาสติกและโลหะทั่วไป
รหัสรุ่น
3-5524-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 32,302.00

฿ 25,841.60

SIMPLE REPAIR AGENTS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1