• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Mirror Holder (Kinematic Type) For *25, φ25mm

Mirror Holder (Kinematic Type) For *25, φ25mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
21 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: MD-25R
・Applicable element (mm): □25・φ25
・Fine resolution (°/Rotation): Approx. 0.95/0.95
・Weight (g): 50
・Material: Aluminum, Brass (Surface anodic oxide coating, chrome plating process)
・Angle adjustment: ±5°
・Element mounting position: Back
・Operation position: Element back

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
21 Day(s) or more
-

Part Number : 3-5138-03
Days to Shipวันจัดส่ง 21 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)