(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:F-50
· องค์ประกอบ เกี่ยวข้อง:แผ่น ชุดกรอง วงกลม x 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·ขนาด องค์ประกอบ ใช้งานได้ (มม.) φ50
·น้ำหนัก (g):110
· วัสดุ:อะลูมิเนียม (การแปรรูป อ โนไดซ์ออกไซด์ที่ พื้นผิว )
·ความหนาของขอบ (สูงสุด):5 มม
·วิธีการแก้ไข:ประเภทการซ้อนกันของร่อง
·พร้อม ขั้ว สเตนเลส (φ12 x 60 มม.)
รายละเอียด | มาพร้อม ขั้ว สเตนเลส (⌀12 × 60 มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | 110 | Part number | F-50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม (การรักษา พื้นผิว อลูไมต์) | องค์ประกอบ ใช้บังคับ | ชุดกรอง แบบวงกลม x 5 ชิ้น | ขนาด องค์ประกอบ ใช้บังคับ (มม.) | ø 50 |
วิธีการแก้ไข | พอดีกับช่อง | ความหนาของขอบ (สูงสุด) | 5mm | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | สำหรับฟิลเตอร์ทรงกลม 5 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง