(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-8157-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 271,416.00 ฿ 253,312.55 |
RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HC300-01
·ถ่วงน้ำหนัก (t):0 - 1
·ขนาด (มม.):495 × 430 × 500
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 63
·ขนาด แผ่นทำความร้อน:200 x 150 มม
·จานร้อน:0 - 90 มม
·อุณหภูมิ การทำความร้อน:อุณหภูมิสูงสุด 300 ℃
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:660W / แผ่นเพลท การทำความร้อน x 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·การปรับอุณหภูมิ:ประเภท PID
ด้วย เข็ม เกจวัดความดัน ด้านซ้ายจอแสดงผล อนาล็อก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม. (พร้อมปลั๊ก 3P)
· * ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่ตัว เครื่องจักร ไม่สามารถทำให้เย็นลงได้กรุณาใช้โดยการหมุนเวียนน้ำประปาหรือน้ำหล่อเย็น
· * ไม่สามารถรับ ความดัน เป็นเวลานานได้
· * แนะนำให้ใช้ ความดัน ใน 50% ขึ้นไปของ ค่า มากที่สุด
รหัสรุ่น |
---|
2-8157-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 271,416.00 ฿ 253,312.55 |
RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง